建立更緊密相連的電網

由於電網基礎架構從單向集中分配進化成混合多方向性與多種來源,因此具備監控與預測其所有行為的能力成為必須。採用適當連線技術可讓系統產生洞見,並處理來自額外電網生態系統 (例如電動車充電和儲能) 的資料量。這些洞見有助於提升電網效率、永續發展及可靠性,讓您可專注改善基礎設施穩定性和可擴展性。

透過技術進行電網現代化,使電網更具彈性和可靠

電網的連線優勢

可擴充通訊
完整功能
安全且可靠
互通

What’s new in connected grid infrastructures

尋找產品

08 NOV 2022 | COMPANY BLOG

您應了解的 V2G 五大重點

不斷成長的需求正將電網推向極限,車輛至電網 (V2G) 雙向充電可幫助緩和峰值容量
Read more

Technical Resources

Application note

Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases

智慧儀錶整合量測電力、熱能、瓦斯或水等常用子系統。雖然儀錶依測量方式各有不同,但都面對與有線及無線介面進行通訊等相同挑戰。
Application note

Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)

電網基礎架構包含各種終端應用,例如智慧電表、電動車充電站、太陽能轉換器等,需要使用 Wi-Fi 等技術連接網際網路
Technical article

Top 3 design considerations for EV charging

電動車充電產業不斷演進,變得更為標準化、智慧化且更有效率。設計人員必須加入靈活的連線與安全性,才能與電網進行長期整合。

Featured reference designs for grid connectivity

參考設計

八埠 IO-Link 主要參考設計

此參考設計採用具快速且決定性時脈的 IO-Link 主要裝置,並搭載 8 個連接埠。每個連接埠均可以獨立位元率和週期時脈運作。此設計可用於建立遠端 IO 閘道,以連接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或乙太網路 IP。以 PRU 為基礎的訊框處理程式可提供時序靈活性與同步。
參考設計

適用於電網應用的銅纜轉光纖 100BASE-FX 或 1000BASE-X 媒體轉換器參考設計

此參考設計詳細說明了使用 DP83849 評估電路板執行 10/100BASE-TX 轉 10/100BASE-FX 媒體轉換器的方式,此方式可讓銅質的舊型設備輕鬆連接光纖網路。銅質乙太網路 (10/100BASE-TX) 已廣泛用於電網區域網路,但通訊距離有限。光纖網路已建立完善,並持續降低成本。對公用事業而言,使用光纖網路管理廣域設備是可行、經濟的做法,從而提供更快的速度、更長的涵蓋範圍和更可靠的通訊。

參考設計

具有 CC1120 (868 至 915 MHz) 的 Sub-1GHz 無線長距離參考設計

窄頻是實現遠距離 RF 通訊的行業標準方法,相對於寬頻解決方案,它具有更高的抗干擾能力。使用此參考設計測試 TI 為您的物聯網 (IoT) 應用提供的最遠距離解決方案。868 至 915MHz 的工具採用 CC1120DK,其中評估模組上的晶體被 TCXO 取代,並配備了專為窄頻遠距離通訊最佳化的 SW 解決方案。

參考設計

ETSI 類別適用於智慧型瓦斯表和水表,支援單個接收器的 wM-Bus 169 MHz 射頻子系統

此參考設計的功耗非常低,ETSI Cat。支援 1 個接收器的 RF 子系統,適用於支援 wM-Bus 的智慧型瓦斯表和水表 (169 MHz)。其針對所有 wM-Bus N 模式,提供領先市場的阻斷、選擇性和 RX 靈敏度編號,符合 EN13757-4:2013 及其各自變體的要求,這些模式分別由義大利和法國進行定義。這款不含 SAW 濾波器與 TCXO 的成本最佳化設計採用 RF 相容 DC/DC,可減少平均功耗同時維持最高 RF 性能。

開發套件

具 HMI 且以 AM625 為基礎的智慧型連線 EV 充電站開發平台

以 AM625 為基礎的電動車維修設備 (EVSE) 開發平台是一系列硬體、軟體和文件,讓工程師能開始設計具人機介面 (HMI) 的智慧連線 EV 充電站。類比前端硬體的設計可將電動車連接至電網並安全充電。通訊硬體為 AM625 MPU 裝置的評估模組或第三方開發套件,並配備專供與類比前端介接的擴充板。軟體則包含開始充電工作階段的低階驅動程式和操作系統。可立即生產的系統模組 (SOM) 與圖形二進位可加速硬體與軟體開發,以縮短開發上市時間。