無線 M-Bus (wM-Bus) 是一套在免授權的工業科學醫療頻帶執行的低成本、低功耗的星狀網路。wM-Bus 以 Sub-1 GHz 為基礎,可透過混凝土牆與長距離進行通訊,所具備的網路在每個收集器最多有 1,000 個節點。適用於 868-MHz、433-MHz 和 169-MHz 頻帶模式,覆蓋範圍數公里。wM-Bus 是歐洲最常用的無線計量標準。

為何選擇 TI 的 wM-Bus?

率先進入市場
持久的電池續航力
全域
PRODUCTS

Featured Wireless M-Bus products

設計與開發

快速入門

無線 M-Bus 非常適合需要可靠、低功率、靈活解決方案的智慧量測應用。若要開始打造您自己的網路,請依循以下步驟:


工具:無線 M-Bus 協定軟體

這款符合 OMS v.4.1.2 規範且經現場實證的無線 M-Bus 堆疊,支援 SimpleLink™ Sub-1GHz 和雙頻無線微控制器。

TIDA-010050

適用於 AMR 的超低功耗水流測量參考設計

TIDA-00838

採用 868MHz 無線 M-Bus 的暖氣費計費器參考設計

CC1310現行

含 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 Sub-1 GHz 無線 MCU

CC1120現行

適用窄頻系統的高效能 Sub-1 GHz 無線收發器

CC1312R現行

含 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Sub-1 GHz 無線 MCU