首頁
影片庫

剖析電動機車與電動腳踏車電池參考設計 TIDA-010030 Part 2

00:08:27 | 29 JAN 2019

這款針對電動腳踏車(自行車)、電動機車(摩托車)的電池參考設計,提供低待機和運輸模式電流消耗、高 SOC 計量精度、13S、48V 鋰離子電池組設計。它能夠高精度地監控每個電池電壓、電池組電流和溫度,並防止鋰離子電池組出現過壓、欠壓、過熱和過流現象。講師詳細的說明各項數據以及系統設計重點,剖析如何設計一款耐用、節省能源、低功耗的車用電池系統。

資源

  • arrow-right 了解更多TIDA-010030參考設計: 精確監測和 50μA 待機電流、13S、48V 鋰離子電池組參考設計
  • arrow-right 了解產品 BQ34Z100-G1 Multi-Chemistry Impedance Track獨立式電量計| 電池電量監測計
  • arrow-right 了解產品 LM5164具有超低IQ的6V至100V輸入,1A同步降壓DC-DC轉換器
  • arrow-right 了解產品 BQ76940 9至15系列Cell Li-Ion和Li-Phosphate電池監視器
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯元件和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 企業系統
  • 工業
  • 個人電子產品