首頁
影片庫

雙向大電流電池測試參考設計 – 兼顧高效與精準設計 Part 1

00:10:37 | 24 MAR 2019

本培訓課程針對電池檢測系統的解決方案以及 TI 針對電池檢測系統的參考設計有非常詳細的說明,電池的技術與應用隨著各項電器設備的成長也是蓬勃的發展,不論是手機、筆電或是電動車等設備,電池的設備檢測扮演非常重要的角色。講師從電池的製造切入,說明在電池設計中需要注意的重點,以及電池測試的常見項目,最後說明電池檢測的參考設計。

Part 1: 在本章節講師以電池的製造缺切入,說明製造時那些項目會影響到電池的壽命。進而說明電池充放電的控制、保護機制、電池溫度等等電池量測的重點要素。也說明如何在 TI 網站中找到相關資訊。

資源

  • arrow-right 了解更多測試與量測解決方案
  • arrow-right TIDA-01040 用於高電流應用的電池測試儀參考設計
  • arrow-right TIDA-01041用於多相高精度 0.5 至 100 A 電池組成的電池測試儀參考設計
  • arrow-right PMP15043 用於電池測試系統的 6A、0.05% 電流精度電源解決方案參考設計
download
本影片屬於系列影片
  • 開發智慧馬達動力 – BLDC 直流無刷馬達如何兼顧線路簡化與高功率密度
    video-playlist(37 videos)
  • 2019 TI 量測 x 馬達技術網路研討會系列
    video-playlist(37 videos)
  • 雙向大電流電池測試參考設計 – 兼顧高效與精準設計
    video-playlist(37 videos)
  • 電壓/電流量測應用 – 不藏私剖析常見實用設計
    video-playlist(37 videos)
  • 打造高精度資料擷取 (DAQ) 系統 – 實務分享 SAR ADC 設計
    video-playlist(37 videos)
  • 打造精準馬達系統 - 使用 Delta-Sigma 調變器進行電流和電壓檢測
    video-playlist(37 videos)
  • 三相交流馬達速度控制法則 – 高效動力設計指南
    video-playlist(37 videos)

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯元件和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • Data center
  • 工業
  • 個人電子產品