首頁
影片庫

用於電力網路的 900V 氮化鎵(GaN)

00:00:41 | 12 JUN 2020
具有整合驅動器與和過電流保護功能的 LMG3410R050 、600V 50mΩ ,能以高達 99.2% 的效率實現更高功率密度,同時支援高達 1400V 的匯流排電壓。

資源

  • arrow-right Maximize power density and reliability with our portfolio of GaN devices for every power level
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品