衛星子系統精密類比解決方案網路研討會
01:01:37
|
05 FEB 2025
航太應用是要求最嚴苛的電子領域之一。衛星解決方案需要抗輻射、使用壽命長,且符合嚴格的功率與重量需求。對類比電子產品來說尤其如此。
在本網路研討會中,我們將瞭解精密類比、航太與航太級強化零件如何讓設計人員的工作更輕鬆。我們將瞭解德州儀器針對設計精確資料擷取系統類比前端所提供的支援與模擬環境。
我們將深入探討幾個與衛星健康監控、,遙測和控制相關的設計範例:
- 在 5µs 下建立警示訊號的快速過電流事件偵測
- 具有高準確度和穩定性,並將雜訊排放降到最低的線性熱電冷卻器 (TEC) 驅動器電路
- 從僅有幾微安培的極低電流進行電流量測,雙向高達 2A,精確度高於 0.5%