首頁
影片庫

硬體頻率分頻器:適用於 1s 精密度中斷的 MSPM0 計時器比較模式

00:06:11 | 15 AUG 2025

本示範將 TimerG 設定為比較模式,以建立硬體頻率分頻器。PA12 會偵測 PB0 50% 佔空比方波的邊緣,該方波可透過 UART 調整頻率。當計數與目標值匹配時,TIMG 自動對邊緣計數並觸發中斷,例如 1s 週期的 input_freq。跨接器鏈路 PB0 至 PA12,而重複計數器則抑制中間中斷,實現零 CPU 載入脈衝處理。

資源

  • arrow-right 訂購 LP-MSPM0G3507 即可開始開發
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品