SCAS990 March 2024 SN54SC8T138-SEP
ADVANCE INFORMATION
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | Load Capacitance | VCC | -55°C to 125°C | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||||
tPHL | A,B,C | Any Y | CL = 15pF | 1.2 V | 67.2 | ns | ||
tPLH | A,B,C | Any Y | CL = 15pF | 1.2 V | 50.3 | ns | ||
tPHL | G1 | Any Y | CL = 15pF | 1.2 V | 47.0 | ns | ||
tPLH | G1 | Any Y | CL = 15pF | 1.2 V | 55.4 | ns | ||
tPHL | G2A, G2B | Any Y | CL = 15pF | 1.2 V | 59.9 | ns | ||
tPLH | G2A, G2B | Any Y | CL = 15pF | 1.2 V | 42.6 | ns | ||
tPHL | A,B,C | Any Y | CL = 50pF | 1.2 V | 72.3 | ns | ||
tPLH | A,B,C | Any Y | CL = 50pF | 1.2 V | 55.3 | ns | ||
tPHL | G1 | Any Y | CL = 50pF | 1.2 V | 52.2 | ns | ||
tPLH | G1 | Any Y | CL = 50pF | 1.2 V | 59.8 | ns | ||
tPHL | G2A, G2B | Any Y | CL = 50pF | 1.2 V | 64.6 | ns | ||
tPLH | G2A, G2B | Any Y | CL = 50pF | 1.2 V | 47.4 | ns | ||
tPHL | A,B,C | Any Y | CL = 15pF | 1.8 V | 28.6 | ns | ||
tPLH | A,B,C | Any Y | CL = 15pF | 1.8 V | 21.8 | ns | ||
tPHL | G1 | Any Y | CL = 15pF | 1.8 V | 20.8 | ns | ||
tPLH | G1 | Any Y | CL = 15pF | 1.8 V | 23.2 | ns | ||
tPHL | G2A, G2B | Any Y | CL = 15pF | 1.8 V | 27.9 | ns | ||
tPLH | G2A, G2B | Any Y | CL = 15pF | 1.8 V | 19.2 | ns | ||
tPHL | A,B,C | Any Y | CL = 50pF | 1.8 V | 31.1 | ns | ||
tPLH | A,B,C | Any Y | CL = 50pF | 1.8 V | 24.5 | ns | ||
tPHL | G1 | Any Y | CL = 50pF | 1.8 V | 23.7 | ns | ||
tPLH | G1 | Any Y | CL = 50pF | 1.8 V | 25.2 | ns | ||
tPHL | G2A, G2B | Any Y | CL = 50pF | 1.8 V | 30.1 | ns | ||
tPLH | G2A, G2B | Any Y | CL = 50pF | 1.8 V | 21.7 | ns | ||
tPHL | A,B,C | Any Y | CL = 15pF | 2.5 V | 18.8 | ns | ||
tPLH | A,B,C | Any Y | CL = 15pF | 2.5 V | 13.7 | ns | ||
tPHL | G1 | Any Y | CL = 15pF | 2.5 V | 12.8 | ns | ||
tPLH | G1 | Any Y | CL = 15pF | 2.5 V | 15.2 | ns | ||
tPHL | G2A, G2B | Any Y | CL = 15pF | 2.5 V | 19.1 | ns | ||
tPLH | G2A, G2B | Any Y | CL = 15pF | 2.5 V | 11.4 | ns | ||
tPHL | A,B,C | Any Y | CL = 50pF | 2.5 V | 20.8 | ns | ||
tPLH | A,B,C | Any Y | CL = 50pF | 2.5 V | 15.7 | ns | ||
tPHL | G1 | Any Y | CL = 50pF | 2.5 V | 14.8 | ns | ||
tPLH | G1 | Any Y | CL = 50pF | 2.5 V | 16.8 | ns | ||
tPHL | G2A, G2B | Any Y | CL = 50pF | 2.5 V | 20.7 | ns | ||
tPLH | G2A, G2B | Any Y | CL = 50pF | 2.5 V | 13.0 | ns | ||
tPHL | A,B,C | Any Y | CL = 15pF | 3.3V | 14.1 | ns | ||
tPLH | A,B,C | Any Y | CL = 15pF | 3.3V | 9.8 | ns | ||
tPHL | G1 | Any Y | CL = 15pF | 3.3V | 9.3 | ns | ||
tPLH | G1 | Any Y | CL = 15pF | 3.3V | 10.8 | ns | ||
tPHL | G2A, G2B | Any Y | CL = 15pF | 3.3V | 14.3 | ns | ||
tPLH | G2A, G2B | Any Y | CL = 15pF | 3.3V | 8.1 | ns | ||
tPHL | A,B,C | Any Y | CL = 50pF | 3.3V | 15.9 | ns | ||
tPLH | A,B,C | Any Y | CL = 50pF | 3.3V | 11.7 | ns | ||
tPHL | G1 | Any Y | CL = 50pF | 3.3V | 11.1 | ns | ||
tPLH | G1 | Any Y | CL = 50pF | 3.3V | 12.4 | ns | ||
tPHL | G2A, G2B | Any Y | CL = 50pF | 3.3V | 15.8 | ns | ||
tPLH | G2A, G2B | Any Y | CL = 50pF | 3.3V | 9.6 | ns | ||
tPHL | A,B,C | Any Y | CL = 15pF | 5 V | 10.9 | ns | ||
tPLH | A,B,C | Any Y | CL = 15pF | 5 V | 7.0 | ns | ||
tPHL | G1 | Any Y | CL = 15pF | 5 V | 6.5 | ns | ||
tPLH | G1 | Any Y | CL = 15pF | 5 V | 7.3 | ns | ||
tPHL | G2A, G2B | Any Y | CL = 15pF | 5 V | 10.5 | ns | ||
tPLH | G2A, G2B | Any Y | CL = 15pF | 5 V | 5.7 | ns | ||
tPHL | A,B,C | Any Y | CL = 50pF | 5 V | 12.5 | ns | ||
tPLH | A,B,C | Any Y | CL = 50pF | 5 V | 8.6 | ns | ||
tPHL | G1 | Any Y | CL = 50pF | 5 V | 8.0 | ns | ||
tPLH | G1 | Any Y | CL = 50pF | 5 V | 8.8 | ns | ||
tPHL | G2A, G2B | Any Y | CL = 50pF | 5 V | 11.8 | ns | ||
tPLH | G2A, G2B | Any Y | CL = 50pF | 5 V | 7.0 | ns |