JAJSMI3 October 2021 ADC12DJ1600 , ADC12QJ1600 , ADC12SJ1600
PRODUCTION DATA
ADC12xJ1600 は、クワッド、デュアル、シングル・チャネル、12 ビット、1.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) ファミリです。ADC12xJ1600 は低消費電力、高いサンプリング・レート、12 ビットの分解能により、各種マルチチャネル通信およびテスト・システムに理想的です。
6GHz のフルパワー入力帯域幅 (-3dB) により、L バンドと S バンドの直接 RF サンプリングが可能です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADC12QJ1600 ADC12DJ1600 ADC12SJ1600 | FCBGA (144) | 10.0mm × 10.0mm |