JAJSL36A May 2021 – September 2021 AMC1411
PRODUCTION DATA
AMC1411 は、磁気干渉に対して高い耐性を示す容量性絶縁バリアによって入力回路から分離された出力を備えた高精度の絶縁型アンプです。この絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 に従って最大 7.5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1600VRMS の使用電圧に対応しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。
AMC1411 の高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器またはその他の高インピーダンスの電圧信号源と接続するように最適化されています。その優れた DC 精度と小さい温度ドリフトのおかげで、高い電圧、高い標高、汚染度の高い環境で動作する必要がある DC/DC コンバータ、ソーラーまたは風力タービン・インバータ、AC モーター・ドライブ、その他のアプリケーションの高精度電圧センシングに対応できます。
AMC1411 は、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲全体にわたって動作が規定されており、最低 –55℃での動作をサポートしています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AMC1411 | SOIC (8) | 6.4mm × 14.0mm |