JAJSPK3G May 2001 – December 2022 BQ2057C
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
BQ2057 シリーズの高度なリチウムイオン (Li-ion) およびリチウムポリマ (Li-pol) リニア充電管理 IC は、コスト重視でコンパクトなポータブル・エレクトロニクス向けに設計されています。1 つの 8 ピン IC に、電流と電圧の高精度レギュレーション、バッテリ・コンディショニング、温度監視、充電終了、充電ステータス表示、AutoComp™ 充電率補償が統合されています。MSOP、TSSOP、SOIC の各パッケージ・オプションは、幅広いエンド・アプリケーションに対応しています。
BQ2057 は、外部サーミスタを使用してバッテリ温度を継続的に測定します。安全のため、バッテリ温度がユーザー定義のスレッショルド内になるまで充電は禁止されます。バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで行われます。バッテリ電圧が低電圧スレッショルド V(min) を下回った場合、低電流を使用した事前充電によってバッテリのコンディショニングが行われます。コンディショニング充電速度は、レギュレーション電流の約 10% です。また、コンディショニング電流により、充電の初期段階での外部パス素子の放熱も最小限に抑えられます。コンディショニング後、バッテリに定電流が供給されます。電流は、外部センス抵抗によって設定されます。センス抵抗は、追加部品なしで、バッテリのハイサイドまたはローサイドに配置できます。定電流フェーズは、バッテリが充電レギュレーション電圧に達するまで継続します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ2057C、BQ2057W | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
BQ2057、BQ2057C、BQ2057T、BQ2057W | TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm |
BQ2057、BQ2057C | MSOP (8)(2) | 3.00mm × 3.00mm |