JAJSEG2J October 2017 – December 2022 BQ2980 , BQ2982
PRODUCTION DATA
BQ298xyz ファミリは、内蔵のチャージ・ポンプ FET ドライバによって、1 シリーズ・リチウムイオン / リチウムポリマー・バッテリの使用時にハイサイドの 1 次バッテリ・セルを保護し、セル電圧範囲全体で安定した Rdson を実現できます。システムの熱性能の向上に向けて、高精度な BQ298x では最小 1mΩ の検知抵抗を使用できます。
また、ホスト制御によって、FET ドライバをオーバーライドするように BQ298x デバイスの CTR ピンを構成し、システム・リセットまたはシャットダウン機能を実装することも可能です。あるいは、内蔵されているダイ温度センサに加えて、外付けの正温度係数 (PTC) サーミスタに接続するように CTR ピンを構成し、FET OT 保護を実現することもできます。BQ2980xy デバイスはゼロボルト (0V) 充電をサポートしていますが、BQ2982xy デバイスはこの機能を無効にしています。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ2980xy | X2QFN | 1.50mm × 1.50mm × 0.37mm |
BQ2982xy | X2QFN | 1.50mm × 1.50mm × 0.37mm |