JAJSGW7E November   1998  – January 2019 CD4069UB

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     Device Images
      1.      CD4069UB の機能図
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics – Dynamic
    6. 6.6 Electrical Characteristics – Static
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
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
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)
MIN MAX UNIT
VDD DC supply-voltage (voltages referenced to VSS terminal) –0.5 20 V
VI Input voltage, all inputs –0.5 VDD + 0.5 V
IIK DC input current, any one input –10 10 mA
PD Power dissipation per package –55°C to 100°C 500 mW
100°C to 125°C 12 200
Device dissipation per output transistor Full range (all package types) 100 mW
Lead temperature(2) 265 °C
TJ Junction temperature 150 °C
Tstg Storage temperature –65 150 °C
Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, which do not imply functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under Recommended Operating Conditions. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
During soldering at distance 1/16 inch ± 1/32 inch (1.59 mm ± 0.79 mm) from case for 10 s maximum