JAJSO95F September 1997 – March 2022 CD54HC393 , CD54HCT393 , CD74HC393 , CD74HCT393
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
HC393 と HCT393 は、4 段リップルキャリー・バイナリ・カウンタです。すべてのカウンタ段は、1 次動作可能なフリップ・フロップです。段の状態は、各クロック・パルスの負の遷移時に 1 カウント進み、MR ラインが High レベルになると、すべてのカウンタがゼロ状態にリセットされます。すべての入出力はバッファ付きです。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC393M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HC393E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT393M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HCT393E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD54HC393F3A | CDIP (14) | 19.55mm × 6.71mm |
CD54HCT393F | CDIP (14) | 19.55mm × 6.71mm |