JAJSMD6A November 2021 – May 2022 CDCDB400
PRODUCTION DATA
CDCDB400 は、PCIe Gen 1~6、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS、SATA インターフェイス用のリファレンス・クロックを分配できる 4 出力 LP-HCSL、DB800ZL 準拠クロック・バッファです。SMBus インターフェイスおよび 4 本の出力イネーブル・ピンにより、4 個の出力すべてを個別に設定および制御できます。CDCDB400 は DB800ZL から派生したバッファであり、DB800ZL 仕様のシステム・パラメータと同等またはそれを上回る性能を備えています。このデバイスは、DB2000Q 仕様のパラメータと同等またはそれを上回る性能も備えています。CDCDB400 は、5mm × 5mm の 32 ピン VQFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CDCDB400 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |