JAJSRN7C August   2009  – October 2023 CSD16322Q5

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4Revision History
  6. 5Electrical Characteristics
  7. 6Thermal Characteristics
  8. 7Typical MOSFET Characteristics
  9. 8Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

NexFET™ パワー MOSFET はパワー・コンバージョン・アプリケーションにおいて損失を最小限とするよう設計され、5V ゲート・ドライブ・アプリケーションに最適化されています。

GUID-451C58B9-F342-48D4-99C1-169BFFE2A8E0-low.gif上面図
製品概要
VDSドレイン - ソース間電圧25V
Qgゲートの合計電荷 (4.5V)6.8nC
Qgdゲート電荷、ゲート - ドレイン間1.3nC
RDS(on)ドレイン - ソース間オン抵抗VGS = 3V5.4
VGS = 4.5V4.6
VGS = 8V3.9mΩ
VGS(th)スレッショルド電圧1.1V
製品情報
製品名パッケージメディア数量配送
CSD16322Q5SON 5mm × 6mm プラスチック・パッケージ13 インチ・リール2500テープ・アンド・リール
絶対最大定格
TA = 25℃ (特に記述のない限り)単位
VDSドレイン - ソース間電圧25V
VGSゲート - ソース間電圧+10 / –8V
ID連続ドレイン電流、TC = 25℃97A
連続ドレイン電流(1)21A
IDMパルス・ドレイン電流、TA = 25℃(2)136A
PD消費電力(1)3.1W
TJ、TSTG動作時の接合部温度、保存温度-55~150
EASアバランシェ・エネルギー、単一パルス
ID = 50A、L = 0.1mH、RG = 25Ω
125mJ
RθJA = 39℃/W (標準値、厚さ 0.06 インチ (1.52mm) の FR4 PCB 上の面積 1 平方インチ (6.45cm2)、厚さ 2oz (0.071mm) の Cu パッドに実装した場合)。
パルス幅 ≤ 300μs、デューティ・サイクル ≤ 2%
GUID-54714587-0B4C-423E-A93F-9A9E41AF2095-low.gifRDS(on) と VGS との関係
GUID-01254141-F513-4291-95C1-9A9A4BD02732-low.gifゲート電荷