JAJSP61B February 2012 – September 2022 CSD25211W1015
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
R θJA | Thermal Resistance Junction to Ambient (Minimum Cu area) | 230 | °C/W | ||
Thermal Resistance Junction to Ambient (1 in2 Cu area) | 149 | °C/W |
Max RθJA = 149°C/W when mounted on 1 inch2 of 2 oz. Cu. | Max RθJA = 230°C/W when mounted on minimum pad area of 2 oz. Cu. |