JAJSIR2C March 2020 – March 2023 DLP3021-Q1
PRODUCTION DATA
DLP3021-Q1 車載用 DMD は、動的コンテンツを表示する機能を搭載した地面のプロジェクションなど、車載用として車外のランプの制御およびディスプレイ・アプリケーションを主な対象としています。地面のプロジェクションにより、後退時やドア開放の警告などの車両と歩行者の間 (V2P) の通信を促進するとともに、車両の通信システムと車両のパーソナライズされたオプションを統合することができます。DLP3021-Q1 チップセット採用のプロジェクタは、小型フォーム・ファクタで低消費電力動作であるため、多くのプロジェクション・アプリケーションをサポートできます。サイド・ミラー、ドア・パネル、テール・ライト、フロント・グリルなどを含め、自動車のさまざまな場所に配置できます。このチップセットは LED またはレーザーとの組み合わせにより、125% を超える NTSC 色範囲を持つ非常に飽和度の高い色を作成でき、RGB または白色の光源と組み合わせて使用できます。DLP3021-Q1 車載用 DMD の駆動に DLP® 製品 FPGA 構成を使用することで、フォーム・ファクタを低減し、車両への統合を容易にします。DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラは、24 ビット RGB ビデオ入力のサポートにより、DLP3021-Q1 車載用 DMD の駆動にも使用でき、コンテンツのフレキシビリティを高めることができます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP3021-Q1 | FQR (64) | 8.55mm × 16.80mm |