JAJSID0G december 2019 – july 2023 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
アナログ電源電圧 | VDDA3V3 | -0.3 | 4 | V |
IO 電源電圧 | VDDIO3V3 | -0.3 | 4 | V |
IO 電源電圧 | VDDIO1V8 | -0.3 | 2.1 | V |
保存温度 | Tstg | -65 | 150 | ℃ |
MDI ピン | -0.6 | 4 | V | |
MAC インターフェイス・ピン | -0.3 | 4 | V | |
MDIO、MDC インターフェイス・ピン | -0.3 | 4 | V | |
XI | -0.3 | 4 | V | |
リセット | -0.3 | 4 | V |