JAJSJS9A july 2023 – july 2023 DRV8262
PRODUCTION DATA
DRV8262 は、広範な産業用アプリケーション向けの、電圧範囲の広い大電力の H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスは 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モータまたは 1 個のバイポーラ・ステッパ・モータを駆動します。H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モータを大電流で駆動できます。DRV8262 は、デュアル H ブリッジ・モードで最大 16A、シングル H ブリッジ・モードで最大 32A のピーク電流をサポートしています。このデバイスは、電流検出とレギュレーション、電流検出出力、保護回路も内蔵しています。
複数のハイサイド MOSFET 間にまたがる電流検出機能を内蔵しているため、ドライバは起動時や高負荷時にもモータの電流をレギュレートできます。可変の外部基準電圧により、電流制限を設定できます。さらに、このデバイスは、各 H ブリッジのモータ電流に比例した出力電流を供給します。内蔵の検出機能では電流ミラーを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステム・コストの削減が可能です。
低消費電力のスリープ・モードにより、非常に低い待機時消費電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、出力過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) が内蔵されています。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ (2) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
DRV8262DDWR | HTSSOP-44 (底面サーマル・パッド) | 14mm × 8.1mm | 14mm × 6.1mm |
DRV8262DDVR | HTSSOP-44 (上面サーマル・パッド) | 14mm × 8.1mm | 14mm × 6.1mm |