JAJSFZ9B October 2017 – January 2021 DRV8873-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8873-Q1 は車載用ブラシ付き DC モータを駆動する統合型ドライバ IC です。2 つのロジック入力が H ブリッジ・ドライバを制御し、ドライバを構成する 4 つの N チャネル MOSFET により、最大 10A のピーク電流でモータを双方向制御できます。また単一電源で動作し、4.5V~38V の広い入力電源電圧範囲に対応します。
PH/EN または PWM インターフェイスにより、制御回路に容易に接続できる一方、独立したハーフブリッジ制御を利用して 2 つのソレノイド負荷を駆動することも可能です。
内蔵の電流センス機能により、電力定格が大きいセンス抵抗を使わなくても、両方のハイサイド FET のモータ負荷電流に比例する出力電流を供給できます。この機能を使用して、モータのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。
低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、静止電流を極めて小さく抑制できます。内蔵する保護機能には、低電圧誤動作防止、チャージ・ポンプ異常検出、過電流保護、短絡保護、開放負荷検出、過熱保護があります。フォルト状態は nFAULT ピンおよび SPI レジスタにより通知されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8873-Q1 | HTSSOP (24) | 7.70mm × 4.40mm |