JAJSF25C March 2018 – January 2023 DS90UB936-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB936-Q1 は、多用途なデシリアライザで、FPD-Link III インターフェイスを介してソースから、シリアル化されたセンサ・データを受信できます。ペアで使用することにより、DS90UB935-Q1 シリアライザを使用すると、DS90UB936-Q1 は最大 2.528Gbps の CSI-2 スループットでイメージャからデータを受信できます。DS90UB936-Q1 は、DS90UB933-Q1 や DS90UB913A-Q1 など、互換性のある他のシリアライザと組み合わせて使用することもできます。2 レーン動作用に CSI-2 インターフェイスを構成すれば、二重の MIPI CSI-2 クロック・レーンを利用して出力を複製できます。複製モードでは、ビデオ・ストリームの 2 つのコピーが作成され、データの記録や並列処理に使用できます。
DS90UB935/936-Q1 チップセットは AEC-Q100 認定済みで、50Ω のシングルエンド同軸または 100Ω の差動 STP ケーブルでデータを受信するように設計されています。AEC-Q100 認定には、デバイス温度グレード 2 (動作時周囲温度範囲 -40℃~+105℃)、デバイス HBM ESD 分類レベル ±4.5kV、デバイス CDM ESD 分類レベル C5 が含まれています。このデシリアライザ・ハブは Power-over-Coax アプリケーションに最適で、受信イコライザは追加プログラミング不要で、ケーブルの損失特性に応じて自動的に補償を行い、ケーブルの経時劣化にも対応します。
各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネル (BCC) が含まれ、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝送します。センサの同期および診断機能に必要な GPIO 信号も、この BCC を使用します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS90UB936-Q1 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |