JAJSGB0 September 2018 DSLVDS1047
PRODUCTION DATA.
DSLVDS1047デバイスは、クワッドCMOSフロースルー差動ライン・ドライバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号処理(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。
DSLVDS1047は低電圧のTTL/CMOS入力レベルを受け付け、低電圧(350mV)の差動出力信号に変換します。さらに、ドライバはTRI-STATE機能をサポートし、出力ステージのディセーブルと負荷電流のディセーブルを行うため、デバイスはアイドル状態で13mW (標準値)と極めて低い消費電力を実現します。DSLVDS1047はフロースルーのピン配置を採用しているため、PCBレイアウトが簡単になります。
ENおよびEN*入力は互いにAND接続され、TRI-STATE出力を制御します。イネーブルは4つのドライバすべてに共通です。およびコンパニオン・ライン・レシーバ(DSLVDS1048)は、消費電力の大きい疑似ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーション用に使用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DSLVDS1047 | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |