JAJSQA2E
may 2014 – december 2020
HD3SS215
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Description (continued)
6
Pin Configuration and Functions
Pin Functions
7
Specifications
7.1
Absolute Maximum Ratings #GUID-892340A8-A891-4B90-B8E2-B582AB533890/SLAS9018663 #GUID-892340A8-A891-4B90-B8E2-B582AB533890/SLAS9012713
7.2
ESD Ratings
7.3
Recommended Operating Conditions
7.4
Thermal Information
7.5
Electrical Characteristics
7.6
Electrical Characteristics, Device Parameters #GUID-222D29AA-746D-4606-8967-F0F2E648EFF8/SLAS9019128
7.7
Switching Characteristics
7.8
Timing Diagrams
8
Detailed Description
8.1
Overview
8.2
Functional Block Diagram
8.3
Feature Description
8.3.1
High Speed Switching
8.3.2
HPD, AUX, and DDC Switching
8.3.3
Output Enable and Power Savings
8.4
Device Functional Modes
8.4.1
Switch Control Modes
9
Applications and Implementation
9.1
Application Information
9.2
Typical Applications
9.2.1
DisplayPort and Dual Mode Adapter with Two Sources
9.2.1.1
Design Requirements
9.2.1.2
Detailed Design Procedure
9.2.2
HDMI Application with Two Sinks
9.2.2.1
Design Requirements
9.2.2.2
Detailed Design Procedure
9.2.3
36
9.2.4
HDMI 2:1 Sink Application Using the RTQ Package
Power Supply Recommendations
10
Layout
10.1
Layout Guidelines
10.2
Layout Example
11
Device and Documentation Support
11.1
Community Resources
11.2
Trademarks
12
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
ZXH|50
MPBGAS4
RTQ|56
MPQF168D
サーマルパッド・メカニカル・データ
RTQ|56
QFND066L
発注情報
jajsqa2e_oa
jajsqa2e_pm
1
特長
汎用 2:1/1:2 差動スイッチ
DisplayPort 電気規格に対応
HDMI 電気規格に対応
最大 6Gbps のデータ・レートをサポートする 2:1 および 1:2 スイッチング
HPD スイッチングをサポート
AUX および DDC スイッチングをサポート
7GHz の広い -3dB 差動帯域幅
優れた動的特性 (3GHz 時)
クロストーク = -35dB
絶縁 = -21dB
挿入損失 = -1.6dB
反射損失 = -12dB
最大ビット間スキュー = 5ps
VDD 動作範囲:3.3V ±10%
商業用温度範囲:0℃~70℃ (HD3SS215)
産業用温度範囲:–40℃~85℃ (HD3SS215I)
パッケージ・オプション:
5mm × 5mm、50 ボール ZXH
8mm × 8mm、56 ピン RTQ
出力イネーブル (OE) ピンは、消費電力を節約するためにスイッチをディセーブルします
消費電力:
アクティブ時:9mW 未満
スタンバイ時:30μW 未満 (OE = L の場合)