JAJSDD1D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
これらの結果は、相対湿度をスイープする湿度チャンバを使用して、TA = 30℃で取得されました。使用したスイープ・プロファイルは、20% > 30% > 40% > 50% > 60% > 70% > 60% > 50% > 40% > 30% > 20% でした。各相対湿度設定ポイントが 20 分間保持されました。