JAJSUC6B September 2000 – April 2024 INA117
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
INA117 は、非常に高い同相入力電圧範囲を持つ高精度のユニティ ゲイン差動アンプです。INA117 は、高精度オペアンプと内蔵の薄膜抵抗ネットワークで構成されたシングルモノリシック IC です。このデバイスは、最大 ±200V の同相信号に存在する小さい差動電圧を正確に測定できます。INA117 の入力は、最大 ±500V の瞬時同相過負荷または差動過負荷から保護されています。
ガルバニック絶縁が必須ではない多くのアプリケーションでは、INA117 を絶縁アンプの代わりに使用できます。この設計により、コストのかかる絶縁型入力側電源や、それに関連するリップル、ノイズ、静止電流をなくすことができます。INA117 は、0.001% の非直線性と 200kHz の帯域幅を備え、従来の絶縁型アンプよりも優れています。
INA117 は 8 ピンのプラスチック DIP および SO-8 表面実装パッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
INA117P | P (DIP、8) | 6.35mm × 9.81mm |
INA117KU | D (SOIC、8) | 3.91mm × 4.9mm |
INA117KU/2K5 |