JAJSQM9A September 2000 – August 2023 INA141
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
INA141 は、精度の優れた低消費電力の汎用計測アンプです。本デバイスは、用途が広い 3 オペアンプ設計を採用しており、サイズが小型であるため、広範なアプリケーションに非常に適しています。電流帰還入力回路により、高いゲインでも広い帯域幅が得られます (G = 100V/V で 200kHz)。
シンプルなピン接続により、外付け抵抗なしで 10V/V または 100V/V の高精度ゲインを設定できます。内部入力保護機能は、損傷なしに ±40V まで耐えられます。
INA141 はレーザー・トリムにより、非常に低いオフセット電圧 (50μV) とドリフト係数 (0.5μV/℃)、高い同相除去 (G = 100V/V で 117dB) を実現しています。このデバイスは最低 ±2.25V の電源で動作し、静止電流はわずか 750μA です。
INA141 は 8 ピン SOIC パッケージで供給され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作が規定されています。