JAJSE09K March   2009  – November 2023 INA210-Q1 , INA211-Q1 , INA212-Q1 , INA213-Q1 , INA214-Q1 , INA215-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 基本的な接続
      2. 6.3.2 RS の選択
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 入力フィルタリング
      2. 6.4.2 INA21x-Q1 シリーズのシャットダウン
      3. 6.4.3 REF 入力インピーダンスの影響
      4. 6.4.4 同相過渡電圧が 26V を超える場合の INA21x-Q1 の使用
      5. 6.4.5 過渡耐性の向上
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 単方向動作
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 双方向動作
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 関連リンク
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = 25°C、VSENSE = VIN+ - VIN-の場合。
INA210-Q1、INA213-Q1、INA214-Q1、INA215-Q1:VS = 5V、VIN+ = 12V、VREF = VS / 2、(特に記述のない限り)
INA211-Q1 および INA212-Q1:VS = 12V、VIN+ = 12V、VREF = VS /2 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
入力
VCM同相入力バージョン A
TA = -40℃~125℃
-0.326V
バージョン B および C
TA = –40℃~125℃
-0.126
CMRR同相除去比VIN+ = 0V~26V、VSENSE = 0mV
TA = -40℃~125℃
INA210-Q1
INA211-Q1
INA212-Q1
INA214-Q1
INA215-Q1
105140dB
INA213-Q1100120
VOSオフセット電圧、RTI(1)VSENSE = 0mV
TA = 25°C
INA210-Q1
INA211-Q1
INA212-Q1
±0.55±35μV
INA213-Q1±5±100
INA214-Q1
INA215-Q1
±1±60
dVOS/dTオフセット電圧と温度との関係(3)TA = -40℃~125℃0.10.5μV/℃
PSRオフセット電圧と電源電圧との関係VS = 2.7V~18 V
VIN+ = 18V
VSENSE = 0mV
TA = 25°C
±0.1±10μV/V
IB入力バイアス電流VSENSE = 0mV
TA = 25°C
152835μA
IOS入力オフセット電流VSENSE = 0mV
TA = 25°C
±0.02µA
出力
ゲインINA210-Q1200V/V
INA211-Q1500
INA212-Q11000
INA213-Q150
INA214-Q1100
INA215-Q175
ゲイン誤差VSENSE = –5mV~5mV (バージョン A および B)
TA = –40°C~125°C
±0.02%±1%
VSENSE = –5mV~5mV (バージョン C)
TA = –40°C~125°C
±0.02%±0.5%
ゲイン誤差と温度との関係(3)TA = -40℃~125℃310ppm/℃
非直線性誤差
TA = 25℃
±0.01%
最大容量性負荷持続的な発振なし
TA = 25°C
1nF
電圧出力
出力電圧スイング (V+ 電源レールまで)(2)RL = 10kΩ を GND に接続
TA= -40℃~125℃
(V+) – 0.05(V+) – 0.2V
出力電圧スイング (GND まで)TA = -40℃~125℃(VGND) + 0.005(VGND) + 0.05V
周波数特性
BW帯域幅CLOAD = 10pF
INA210-Q1
TA = 25℃14kHz
CLOAD = 10pF
INA211-Q1
7
CLOAD = 10pF
INA212-Q1
4
CLOAD = 10pF
INA213-Q1
80
CLOAD = 10pF
INA214-Q1
30
CLOAD = 10pF
INA215-Q1
40
SRスルーレートTA = 25℃0.4V/μs
ノイズ、RTI
電圧ノイズ密度RTI(1)
TA = 25°C
25nV/√Hz
電源
IQ静止電流VSENSE = 0mVTA = 25℃65100μA
TA = -40℃~125℃115
RTI = 入力基準。
セクション 5.6 セクションの 図 5-10 を参照してください。
実製品の検査は行っていません。