JAJSJB2C June   2020  – June 2021 INA2290 , INA290 , INA4290
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Amplifier Input Common-Mode Range
      2. 7.3.2 Input-Signal Bandwidth
      3. 7.3.3 Low Input Bias Current
      4. 7.3.4 Low VSENSE Operation
      5. 7.3.5 Wide Fixed-Gain Output
      6. 7.3.6 Wide Supply Range
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Unidirectional Operation
      2. 7.4.2 High Signal Throughput
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 RSENSE and Device Gain Selection
      2. 8.1.2 Input Filtering
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Overload Recovery With Negative VSENSE
      3. 8.2.3 Application Curve
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Examples
  11. 11Device and Documentation Support
    1. 11.1 Documentation Support
      1. 11.1.1 Related Documentation
    2. 11.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 Trademarks
    5. 11.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 11.6 Glossary
  12. 12Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

INAx290 は、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を測定できる超高精度電流センスアンプです。±12µV 以下の極めて低いオフセット電圧、±0.1% 以下の小さいゲイン誤差、160dB (標準値) の高い DC CMRR により、超高精度の電流測定を実現します。INAx290 は DC 電流測定だけでなく、高速アプリケーション (高速過電流保護など) にも対応するように設計されており、1.1MHz の広い帯域幅 (ゲイン 20V/V 時) と 85dB の AC CMRR (50kHz 時) を特長としています。

INAx290 を使用すると、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を検出することにより超高精度で電流を測定できます。INAx290 デバイスは、スペース効率の高いパッケージで供給されます。シングル・チャネル INA290 デバイスは SC-70 パッケージで、デュアル・チャネル INA2290 デバイスは MSOP-8 パッケージで、クワッド・チャネル INA4290 デバイスは 4mm x 4mm QFN パッケージで供給されます。

INAx290 は、1 チャネルあたりの消費電流がわずか 370μA (標準値) のシングル・チャネル・デバイスであり、2.7V~20V の単一電源で動作します。次のゲインを持つ 5 種類のバリアントを提供しています。20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/Vゼロドリフト・アーキテクチャの小さなオフセットを利用すると、拡張動作温度範囲 (-40°C~+125°C) で規定される、低抵抗シャントによる電流センシングが可能です。

製品情報(1)
部品番号パッケージ本体サイズ (公称)
INA290 SC-70 (5) 2.00mm × 1.25mm
INA2290 VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
INA4290QFN (16)4.00mm × 4.00mm
提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。