JAJSK75G December   2019  – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電力定格
    6. 7.6  絶縁仕様
    7. 7.7  安全関連認証
    8. 7.8  安全限界値
    9. 7.9  電気的特性 - 5V 電源
    10. 7.10 電源電流特性 - 5V 電源
    11. 7.11 電気的特性 - 3.3V 電源
    12. 7.12 電源電流特性 - 3.3V 電源
    13. 7.13 電気的特性 - 2.5V 電源 
    14. 7.14 電源電流特性 - 2.5V 電源
    15. 7.15 電気的特性 - 1.8V 電源
    16. 7.16 電源電流特性 - 1.8V 電源
    17. 7.17 スイッチング特性 - 5V 電源
    18. 7.18 スイッチング特性 - 3.3V 電源
    19. 7.19 スイッチング特性 - 2.5V 電源
    20. 7.20 スイッチング特性 - 1.8V 電源
    21. 7.21 絶縁特性曲線
    22. 7.22 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 デバイス I/O 回路図
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
        1. 10.2.3.1 絶縁寿命
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 13.3 サポート・リソース
    4. 13.4 商標
    5. 13.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 13.6 用語集
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 14.1 付録:パッケージ・オプション
    2. 14.2 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ

絶対最大定格

(1)を参照
最小値 最大値 単位
電源電圧(2) VCC1 から GND1 -0.5 6 V
VCC2 から GND2 -0.5 6
入力 / 出力電圧 INx から GNDx -0.5 VCCX+ 0.5 (3) V
OUTx から GNDx -0.5 VCCX+ 0.5 (3)
出力電流 Io -15 15 mA
温度 動作時の接合部温度、TJ 150
保存温度、Tstg -65 150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。
差動 I/O バス電圧を除くすべての電圧値は、ローカル・グランド端子 (GND1 または GND2) を基準としており、ピーク電圧値です。
最大電圧は 6V 以下である必要があります。