JAJSK75G December   2019  – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電力定格
    6. 7.6  絶縁仕様
    7. 7.7  安全関連認証
    8. 7.8  安全限界値
    9. 7.9  電気的特性 - 5V 電源
    10. 7.10 電源電流特性 - 5V 電源
    11. 7.11 電気的特性 - 3.3V 電源
    12. 7.12 電源電流特性 - 3.3V 電源
    13. 7.13 電気的特性 - 2.5V 電源 
    14. 7.14 電源電流特性 - 2.5V 電源
    15. 7.15 電気的特性 - 1.8V 電源
    16. 7.16 電源電流特性 - 1.8V 電源
    17. 7.17 スイッチング特性 - 5V 電源
    18. 7.18 スイッチング特性 - 3.3V 電源
    19. 7.19 スイッチング特性 - 2.5V 電源
    20. 7.20 スイッチング特性 - 1.8V 電源
    21. 7.21 絶縁特性曲線
    22. 7.22 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 デバイス I/O 回路図
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
        1. 10.2.3.1 絶縁寿命
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 13.3 サポート・リソース
    4. 13.4 商標
    5. 13.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 13.6 用語集
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 14.1 付録:パッケージ・オプション
    2. 14.2 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ

ピン構成および機能

GUID-20210126-CA0I-KJKB-XBZ8-0BJBPZSXBMCM-low.gif図 6-1 ISO6740 DW パッケージ16 ピン SOIC-WB 上面図
GUID-20200729-CA0I-NNVS-2HBJ-NM3VMKVKWDLK-low.gif図 6-2 ISO6741 DW パッケージ16 ピン SOIC-WB上面図
GUID-20210126-CA0I-SGMD-HJJB-7CFZ95JL2VND-low.gif図 6-3 ISO6742 DW パッケージ16 ピン SOIC-WB 上面図
表 6-1 ピン機能
ピンI/O説明
名称ISO6740ISO6741ISO6742
EN1-77I出力イネーブル 1。サイド 1 の出力ピンは、EN1 が High またはオープンのときにイネーブル、EN1 が Low のときは高インピーダンス状態になります。
EN2101010I出力イネーブル 2。サイド 2 の出力ピンは、EN2 が High またはオープンのときにイネーブル、EN2 が Low のときは高インピーダンス状態になります。
GND12、82、82、8VCC1 のグランド接続
GND29、159、159、15VCC2 のグランド接続
INA333I入力、チャネル A
INB444I入力、チャネル B
INC5512I入力、チャネル C
IND61111I入力、チャネル D
NC7--接続なし
OUTA141414O出力、チャネル A
OUTB131313O出力、チャネル B
OUTC12125O出力、チャネル C
OUTD1166O出力、チャネル D
VCC1111電源、サイド 1
VCC2161616電源、サイド 2