JAJSCP8D november 2016 – march 2023 ISO7710
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO7710 | ||||||
PD | Maximum power dissipation (both sides) | VCC1 = VCC2 = 5.5 V, TJ = 150°C, CL = 15 pF, Input a 50-MHz 50% duty cycle square wave | 50 | mW | ||
PD1 | Maximum power dissipation (side-1) | 12.5 | mW | |||
PD2 | Maximum power dissipation (side-2) | 37.5 | mW |