JAJSCX1H march 2016 – march 2023 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
表 9-2 に、ISO774x デバイスの機能モードを示します。
VCCI | VCCO | 入力 (INx) (2) | 出力イネーブル (ENx) | 出力 (OUTx) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
PU | PU | H | H またはオープン | H | 通常動作: チャネルの出力は、入力の論理状態と同じになります。 |
L | H またはオープン | L | |||
オープン | H またはオープン | デフォルト | デフォルト・モード:INx がオープンのとき、対応するチャネル出力はデフォルトのロジック状態に移行します。デフォルトは、ISO774xでは HIGH、接尾辞 F のある ISO774x では LOW です。 | ||
X | PU | X | L | Z | 出力イネーブルの値が LOW のとき、出力は高インピーダンスになります。 |
PD | PU | X | H またはオープン | デフォルト | デフォルト・モード:VCCI に電源が供給されていないとき、チャネル出力は選択されたデフォルト・オプションに基づいたロジック状態になります。デフォルトは、ISO774xでは HIGH、接尾辞 F のある ISO774x では LOW です。 VCCI が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります。 VCCI が電源オンから電源オフに遷移すると、チャネル出力は選択されているデフォルト状態になります。 |
X | PD | X | X | 不定 | VCCO が電源オフのとき、チャネルの出力は不定です(1)。 VCCO が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります。 |