JAJS629Q February 2000 – January 2023 LM1117
PRODUCTION DATA
LM1117 の可変バージョンは、出力ピンと調整ピンとの間に 1.25V のリファレンス電圧 VREF を供給します。図 8-1 に示すように、この電圧は抵抗 R1 の両端に印加され、定電流 I1 を生成します。調整ピンからの電流 IADJ によって出力に誤差が発生する可能性がありますが、この電流は I1 と比べて非常に小さく (60μA)、ラインおよび負荷の変化による変動が非常に少ないため、誤差は無視できます。その後定電流 I1 が出力設定抵抗 R2 を経由して流れ、出力電圧を目的のレベルに設定します。
固定電圧デバイスの場合、R1 と R2 はデバイスに内蔵されています。