JAJSLV5G december   2003  – march 2023 LM2901-Q1 , LM2901AV-Q1 , LM2901B-Q1 , LM2901V-Q1

PRODMIX  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. Revision History
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings for  LM2901B-Q1
    2. 6.2  Absolute Maximum Ratings for LM2901x-Q1
    3. 6.3  ESD Ratings for LM2901B-Q1
    4. 6.4  ESD Ratings for LM2901x-Q1
    5. 6.5  Recommended Operating Conditions for LM2901B-Q1
    6. 6.6  Recommended Operating Conditions for LM2901x-Q1
    7. 6.7  Thermal Information for LM2901B-Q1
    8. 6.8  Thermal Information for LM2901x-Q1
    9. 6.9  Electrical Characteristics for LM2901B-Q1
    10. 6.10 Switching Characteristics for LM2901B-Q1
    11. 6.11 Electrical Characteristics for LM2901x-Q1
    12. 6.12 Switching Characteristics for LM2901x-Q1
    13. 6.13 Typical Characteristics: LM2901B-Q1
    14. 6.14 Typical Characteristics: LM2901x-Q1
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Voltage Comparison
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Input Voltage Range
        2. 8.2.2.2 Minimum Overdrive Voltage
        3. 8.2.2.3 Output and Drive Current
        4. 8.2.2.4 Response Time
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11Device and Documentation Support
    1. 11.1 Documentation Support
      1. 11.1.1 Related Documentation
    2. 11.2 Related Links
    3. 11.3 Trademarks
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  12. 12Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • PW|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

LM2901B-Q1 デバイスは、業界標準の LM2901x-Q1 コンパレータ・ファミリの次世代バージョンです。この次世代ファミリは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延時間、優れた 2kV の ESD 性能などの特長と、ドロップイン互換で置換可能という利便性を兼ね備えており、コスト制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。

すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって動作するように設計された 4 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~36V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より 1.5V 以上高ければ、動作可能です。出力は、他のオープン・コレクタ出力に接続できます。

「V」バージョンは最大 32V で動作し、「B」バージョンは最大 36V で動作します。すべて、AEC-Q100 グレード 1 の温度範囲 -40℃~+125℃で認定済みです。

製品情報
部品番号 パッケージ(1) 本体サイズ (公称)
LM2901B-Q1
LM2901-Q1
LM2901A-Q1
LM2901AV-Q1
TSSOP (14)
4.40mm × 5.00mm
SOIC (14) 3.91mm × 8.65mm
LM2901B-Q1 (プレビュー)

SOT-23 (14)

4.20mm × 2.00mm

X2QFN (14)

2.00mm × 2.00mm

WQFN (16)

3.00mm × 3.00mm

利用可能なパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
ファミリ比較表
仕様 LM2901B-Q1 LM2901-Q1 LM2901V-Q1 LM2901AV-Q1 単位
電源電圧 2~36 2~30 2~32 2~32 V
総消費電流 (5V~最大値 36V) 0.6~0.8 1~2.5 1~2.5 1~2.5 mA
温度範囲 -40~125 -40~125 -40~125 -40~125
ESD (HBM) 2000 2000 2000 1000 V
オフセット電圧 (最大過熱値) ±5.5 ±15 ±15 ±4 mV
入力バイアス電流 (代表値 / 最大値) 3.5 / 25 25 / 250 25 / 250 25 / 250 nA
応答時間 (代表値) 1 1.3

1.3

1.3 µsec