JAJSBA6N January 2000 – March 2024 LMC555
PRODUCTION DATA
LED がある程度の時間点灯するように、このアプリケーションでは 5 秒の遅延時間を選択しました。式 6 により、R × C は 4.545 になります。
R を 100kΩ として選択すると、C = 45.4µF になります。抵抗とコンデンサの標準値に基づいて、R = 100 kΩ および C = 47µF の値を選択しました。
グランドに接続されたモーメンタリ押しボタン スイッチをトリガ入力に接続し、10kΩ 電流制限抵抗を使用して電源電圧にプルアップします。押しボタンを押すと、TRIGGER ピンが GND になります。LED はOUTPUT ピンに接続され、LMC555 の出力と GND との間に電流制限抵抗を直列に接続します。RESET ピンは使用せず、電源電圧に接続します。