JAJS814F August   2000  – February 2024 LMC6492 , LMC6494

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
      1. 6.1.1 入力同相電圧範囲
      2. 6.1.2 レール ツー レール出力
      3. 6.1.3 入力容量の補償
      4. 6.1.4 容量性負荷の許容誤差
    2. 6.2 代表的なアプリケーション
      1. 6.2.1 アプリケーション回路
    3. 6.3 レイアウト
      1. 6.3.1 レイアウトのガイドライン
        1. 6.3.1.1 高インピーダンス回路のためのプリント基板のレイアウト
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 デバイス サポート
      1. 7.1.1 開発サポート
        1. 7.1.1.1 SPICE マクロモデル
        2. 7.1.1.2 PSpice® for TI
        3. 7.1.1.3 TINA-TI™シミュレーション・ソフトウェア (無償ダウンロード)
        4. 7.1.1.4 DIP アダプタ評価基板
        5. 7.1.1.5 DIYAMP-EVM
        6. 7.1.1.6 TI のリファレンス・デザイン
        7. 7.1.1.7 フィルタ設計ツール
    2. 7.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 7.3 サポート・リソース
    4.     商標
    5. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    6. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

LMC6492 および LMC6494 (LMC649x) アンプは、-40℃~125℃で動作する単電源アプリケーションに特化して開発されました。この機能は広い温度範囲に対応できるため、車載用システムに最適です。独自の設計トポロジにより、LMC649x の同相電圧範囲は、レールを超える入力信号に対応できます。これにより、従来制限されてきた同相電圧範囲を超える入力信号による非線形出力誤差を排除できます。LMC649x の信号範囲は CMRR が 82dB と高く、非反転回路構成で非常に優れた精度を実現します。

LMC649x のレール ツー レール入力は、レール ツー レールの出力スイングによって補完されます。この構成により、ダイナミック信号範囲が最大になるため、5V システムでは特に重要です。

入力電流が 150fA と非常に低く、開ループ ゲインが 120dB であるため、高精度で高インピーダンスの信号源と直接接続できます。

製品情報
部品番号 チャネル数 パッケージ (1)
LMC6492 デュアル D (SOIC、8)
LMC6494 クワッド D (SOIC、14)
詳細については、セクション 9 を参照してください。

 

GUID-20231102-SS0I-TNJD-WWT9-BSXHDWCCXVXP-low.svgRES11A-Q1 を使用する 2 オペアンプの計装アンプ