JAJSMP0A October 2021 – November 2022 LP87745-Q1
PRODUCTION DATA
LP87745-Q1 デバイスは、車載用および産業用のさまざまなレーダー・アプリケーションで使用する AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) のパワー・マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、3 個の降圧 DC/DC コンバータ、1 個の 5V 昇圧コンバータ、1 個の 1.8V/3.3V LDO を搭載しています。この LDO は昇圧コンバータから電力を受け入れ、xWR I/O に電源を供給するようになっています。SPI シリアル・インターフェイスとイネーブル信号により、デバイスが制御されます。
この降圧型 DC/DC コンバータは、4.4MHz、8.8MHz、17.6MHz のスイッチング周波数をプログラム可能です。スイッチング周波数が高く、また、広い周波数範囲にわたってノイズが低いので、パッシブ・フィルタリングが最小限または不要である LDO フリーの電源ソリューションを実現します。これにより、MMIC RF レールの発熱と過渡セトリングが改善されます。スイッチング・クロックは、RF 性能の最適化のため強制的に PWM モードに設定され、外部クロックと同期することもできます。このデバイスはリモート電圧検出に対応しており、レギュレータ出力とポイント・オブ・ロード (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を高めることができます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LP87745-Q1 | VQFN-HR (28) | 4.50mm × 5.00mm |