JAJSQH9A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tres | タイマ分解能時間 | fTIMxCLK = 32MHz | 31.25 | ns | ||
1 | tTIMxCLK | |||||
tres | タイマ分解能時間 | 16 ビット カウンタ付き TIMx | 16 | ビット | ||
tCOUNTER | 16 ビット カウンタのクロック周期 | fTIMxCLK = 32MHz | 0.03125 | 2048 | μs | |
1 | 65536 | tTIMxCLK |