JAJSQH9A May 2023 – December 2023 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのデバイスのタイマ ペリフェラルは、以下の主な機能をサポートしています。構成の詳細については、表 8-11 を参照してください。
汎用タイマ (TIMGx) 特有の機能には以下が含まれます。
TIM 名 | パワー ドメイン | 分解能 | プリスケーラ | キャプチャ / 比較チャネル | 外部 PWM チャネル | 位相負荷 | シャドウ負荷 | シャドウ CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMG0 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | 2 | 2 | - | - | - |
TIMG1 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | 2 | 2 | - | - | - |
TIMG2 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | 2 | 2 | - | - | - |
TIMG4 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | 2 | 2 | - | あり | あり |
TSEL.ETSEL の選択 | TIMG0 | TIMG1 | TIMG2 | TIMG4 |
---|---|---|---|---|
0 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 | TIMG0.TRIG0 |
1 | TIMG1.TRIG0 | TIMG1.TRIG0 | TIMG1.TRIG0 | TIMG1.TRIG0 |
2 | TIMG2.TRIG0 | TIMG2.TRIG0 | TIMG2.TRIG0 | TIMG2.TRIG0 |
3 | TIMG4-TRIG0 | TIMG4-TRIG0 | TIMG4-TRIG0 | TIMG4-TRIG0 |
4~15 | 予約済み | |||
16 | イベント サブスクライバ ポート 0 (FSUB0) | |||
17 | イベント サブスクライバ ポート 1 (FSUB1) | |||
18~31 | 予約済み |
詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「タイマ」の章を参照してください。