JAJSPS9A february 2023 – july 2023 OPA1633
PRODUCTION DATA
OPA1633 は、高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) を駆動するために、または D 級アンプ用プリドライバとして設計された完全差動アンプ (FDA) です。
OPA1633 は優れた音質、超低ノイズ、大きな出力電圧振幅、大電流駆動を実現します。OPA1633 は、200MHz の優れたゲイン帯域幅積と、超低歪みの実現に役立つ 80V/μs の超高速スルーレートを備えています。さらに、1.1nV/√Hz の非常に小さい入力電圧ノイズにより、最大限の信号対雑音比とダイナミック・レンジを確保できます。
完全差動アーキテクチャの柔軟性を利用すると、シングルエンドから完全差動への出力変換を簡単に実装できます。差動出力は、偶数次の高調波を低減し、同相モード・ノイズによる干渉を最小化します。OPA1633 は、PCM1804 などの高性能オーディオ ADC を駆動するために使用する際に優れた性能を発揮します。待機時の電力を節約するため、シャットダウン機能が備わっています。
OPA1633 は、−40℃~+85℃で動作し、SO-8 パッケージと放熱特性の優れた HVSSOP PowerPAD™ IC パッケージで供給されます。