JAJSFO4B August 2017 – December 2018 OPA2810
PRODUCTION DATA.
OPA2810は、入力バイアス電流の小さい、デュアル・チャネル、FET入力の電圧帰還オペアンプです。ユニティ・ゲイン安定で、105MHzの小信号ユニティ・ゲイン帯域幅を提供し、チャネルあたり3.6mA (標準値)の低い静止電流(IQ)で優れたDC精度と動的AC性能を実現します。テキサス・インスツルメンツ独自の高速SiGe BiCMOSプロセスで製造されており、静止電流が同等である他のFET入力アンプに比べて大幅に性能が向上しています。70MHzのゲイン帯域幅積(GBWP)、192V/µsのスルー・レート、6nV/√Hzの低い電圧ノイズにより、幅広い高忠実度データ収集/信号処理装置に適しています。
OPA2810は4.75V~27Vの広い電源電圧範囲で動作し、レール・ツー・レール入出力を特長としています。また、75mAのリニア出力電流を提供できることから、オプトエレクトロニクス部品およびアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)入力の駆動や、重負荷へのDAC出力のバッファリングにも最適です。
OPA2810は8ピンのSOIC、SOT23、VSSOPパッケージで供給され、拡張産業用温度範囲の-40°C~+125°Cで動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA2810 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
SOT-23 (8) | 2.90mm×1.60mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |