JAJSGP3A December 2018 – December 2019 OPA462
PRODUCTION DATA.
TINA™は、SPICEエンジンをベースにした単純かつ強力な、使いやすい回路シミュレーション・プログラムです。また、 TINA-TI™はTINAソフトウェアの無料バージョンで、完全な機能を持ち、パッシブとアクティブ両方のモデルに加えて、マクロ・モデルのライブラリがプリロードされています。TINA-TIには従来型のDC、過渡、および周波数ドメインのSPICEによる分析と、追加の設計機能が搭載されています。
TINA-TIはAnalog eLab Design Centerから無料でダウンロードでき、ユーザーが結果をさまざまな方法でフォーマットできる、広範な後処理機能を備えています。仮想計測器により、入力波形を選択し、回路ノード、電圧、および波形をプローブして、動的なクイック・スタート・ツールを作成できます。
NOTE
これらのファイルを使用するには、TINA ソフトウェア ( DesignSoft™製) またはTINA-TIソフトウェアがインストールされている必要があります。TINA-TIフォルダから、無料のTINA-TIソフトウェアをダウンロードしてください。