JAJSIS4H March   2020  – March 2024 OPA2991-Q1 , OPA4991-Q1 , OPA991-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 シングル チャネルの熱に関する情報
    5. 5.5 デュアル チャネルの熱に関する情報
    6. 5.6 クワッド チャネルの熱に関する情報
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  入力保護回路
      2. 6.3.2  EMI 除去
      3. 6.3.3  過熱保護動作
      4. 6.3.4  容量性負荷および安定度
      5. 6.3.5  同相電圧範囲
      6. 6.3.6  位相反転の防止
      7. 6.3.7  電気的オーバーストレス
      8. 6.3.8  過負荷からの回復
      9. 6.3.9  代表的な仕様と分布
      10. 6.3.10 シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ローサイド電流測定
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイスのサポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 TINA-TI (無料のダウンロード・ソフトウェア)
        2. 8.1.1.2 TI Precision Designs
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

VS = (V+) - (V-) = 2.7V~40V (±1.35V~±20V)、TA = 25℃、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、VCM = VS/2、VOUT = VS/2 の場合 (特に記述のない限り)。
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 VCM = V- ±125 ±895 μV
TA = –40℃~125℃ ±925
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト TA = –40℃~125℃ ±0.3 μV/℃
PSRR 入力オフセット電圧と電源との関係 VCM = V-、VS = 4V~40V TA = –40℃~125℃ ±0.3 ±1 μV/V
VCM = V-、VS = 2.7V~40V(3) ±1 ±5
チャネル セパレーション f = 0 Hz 5 μV/V
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 ±10 pA
IOS 入力オフセット電流 ±10 pA
ノイズ
EN 入力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz   1.8 μVPP
  0.3   μVRMS
eN 入力電圧ノイズ密度 f = 1 kHz 10.8   nV/√Hz
f = 10 kHz   9.4  
iN 入力電流ノイズ f = 1 kHz   82   fA/√Hz
入力電圧範囲
VCM 同相電圧範囲 (V-) - 0.1 (V+) + 0.1 V
CMRR 同相除去比 VS = 40V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 2V (メイン入力ペア) TA = –40℃~125℃ 107 130 dB
VS = 4 V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 2V (メイン入力ペア) 82 100
VS = 2.7V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 2V (メイン入力ペア)(3) 75 95
VS = 2.7V~40V、(V+) - 1V < VCM < (V+) + 0.1V (補助入力ペア) 85
入力容量
ZID 差動 100 || 9 MΩ || pF
ZICM 同相 6 || 1 TΩ || pF
開ループ ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン VS = 40V、VCM = V–
(V–) + 0.1V < VO < (V+) - 0.1V
120 145 dB
TA = –40℃~125℃ 142
VS = 4 V、VCM = V–
(V–) + 0.1V < VO < (V+) - 0.1V
104 130
TA = –40℃~125℃ 125
VS = 2.7V、VCM = V–
(V–) + 0.1V < VO < (V+) - 0.1V(3)
101 120
TA = –40℃~125℃ 118
周波数応答
GBW ゲイン帯域幅積 4.5 MHz
SR スルー レート VS = 40 V、G = +1、CL = 20pF 21 V/μs
tS セトリング時間 0.01% まで、VS = 40V、VSTEP = 10V、G = +1、CL = 20pF 2.5 μs
0.01% まで、VS = 40V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 20pF 1.5
0.1% まで、VS = 40V、VSTEP = 10 V、G = +1、CL = 20pF 2
0.1% まで、VS = 40V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 20pF 1
位相マージン G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF 60 °
過負荷回復時間 VIN × ゲイン > VS 400 ns
THD+N 全高調波歪み + ノイズ (1) VS = 40V、VO = 3 VRMS、G = 1、f = 1kHz 0.00021%
出力
  電圧出力スイング (レールから) 正および負のレールのヘッドルーム VS = 40V、RL = 無負荷 (3)   5 10 mV
VS = 40 V、RL = 10kΩ   50 55
VS = 40 V、RL = 2kΩ   200 250
VS = 2.7 V、RL = 無負荷 (3)   1 6
VS = 2.7 V、RL = 10kΩ   5 12
VS = 2.7 V、RL = 2kΩ   25 40
ISC 短絡電流 ±75 mA
CLOAD 容量性負荷駆動能力 1000
pF
ZO オープン ループ出力インピーダンス f = 1MHz、IO = 0A 525 Ω
電源
IQ アンプごとの静止電流 VCM = V-、IO = 0A 560 685 µA
VCM = V-、IO = 0A (OPA991-Q1) 560 691
VCM = V-、IO = 0A TA = –40℃~125℃ 750
VCM = V-、IO = 0A (OPA991-Q1) 769
シャットダウン
IQSD アンプごとの静止電流 VS = 2.7V~40V、すべてのアンプがディセーブル、SHDN = V- + 2V 30 45 µA
ZSHDN シャットダウン時の出力インピーダンス VS = 2.7V~40V、アンプがディセーブル、SHDN = V- + 2V 320 || 2 MΩ || pF
VIH ロジック High スレッショルド電圧 (アンプがディセーブル) 有効な入力が High の場合、SHDN ピンの電圧は最大スレッショルドより高く、かつ (V-) + 20V 以下の必要があります (V-) + 0.8 (V-) + 1.1 V
VIL ロジック Low スレッショルド電圧 (アンプがイネーブル) 有効な入力が Low の場合、SHDN ピンの電圧は最小スレッショルドより低く、かつ V- 以上の必要があります (V-) + 0.2 (V-) + 0.8 V
tON アンプのイネーブル時間 (フル シャットダウン) (2) G = +1、VCM = V-、VO = 0.1 × VS/2 G = +1、VCM = V-、VO = 0.1 × VS/2 8 μs
tOFF アンプのディセーブル時間 (2) VCM = V-、VO = VS/2 3 μs
SHDN ピンの入力バイアス電流 (ピンごと) VS = 2.7V~40V、(V-) +20V ≧ SHDN ≧ (V-) + 0.9V 500 nA
VS = 2.7V~40V、(V-) ≦ SHDN ≦ (V-) + 0.7V 150
3 次フィルタ、-3dB で帯域幅 = 80kHz。
ディセーブル時間 (tOFF) とイネーブル時間 (tON) は、SHDN ピンに印加される信号の 50% ポイントと、出力電圧が 10% (ディセーブル) または 90% (イネーブル) レベルに達する時点との時間間隔として定義されます。
特性評価のみによって規定されています。