JAJSON0F December 1982 – May 2022 SN54HC244 , SN74HC244
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tpd | From A (input) to Y (output) | VCC = 2 V | SN54HC244 | 170 | ns | ||||
SN74HC244 | 145 | ||||||||
VCC = 4.5 V | SN54HC244 | 34 | |||||||
SN74HC244 | 29 | ||||||||
VCC = 6 V | SN54HC244 | 29 | |||||||
SN74HC244 | 25 | ||||||||
ten | From OE (input) to Y (output) | VCC = 2 V | SN54HC244 | 225 | ns | ||||
SN74HC244 | 190 | ||||||||
VCC = 4.5 V | SN54HC244 | 45 | |||||||
SN74HC244 | 38 | ||||||||
VCC = 6 V | SN54HC244 | 38 | |||||||
SN74HC244 | 32 | ||||||||
tdis | From OE (input) to Y (output) | VCC = 2 V | SN54HC244 | 225 | ns | ||||
SN74HC244 | 190 | ||||||||
VCC = 4.5 V | SN54HC244 | 45 | |||||||
SN74HC244 | 38 | ||||||||
VCC = 6 V | SN54HC244 | 38 | |||||||
SN74HC244 | 32 | ||||||||
tt | To Y (output) | VCC = 2 V | SN54HC244 | 90 | ns | ||||
SN74HC244 | 75 | ||||||||
VCC = 4.5 V | SN54HC244 | 18 | |||||||
SN74HC244 | 15 | ||||||||
VCC = 6 V | SN54HC244 | 15 | |||||||
SN74HC244 | 13 |