JAJSQE6A may 2023 – august 2023 SN54SC4T08-SEP
PRODUCTION DATA
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | VCC | MIN | TYP | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tPHL | A or B | Y | CL = 15 pF | 1.2 V | 38.33 | 117.5 | nS | |
tPLH | A or B | Y | 26.6 | 102.8 | nS | |||
tPHL | A or B | Y | CL = 50 pF | 42.37 | 137.2 | nS | ||
tPLH | A or B | Y | 30.97 | 115.2 | nS | |||
tPHL | A or B | Y | CL = 15 pF | 1.8 V | 14.9 | 38.1 | nS | |
tPLH | A or B | Y | 9.81 | 33.7 | nS | |||
tPHL | A or B | Y | CL = 50 pF | 16.54 | 43.6 | nS | ||
tPLH | A or B | Y | 11.73 | 38.0 | nS | |||
tPHL | A or B | Y | CL = 15 pF | 2.5 V | 9.31 | 22.6 | nS | |
tPLH | A or B | Y | 5.59 | 20.2 | nS | |||
tPHL | A or B | Y | CL = 50 pF | 10.36 | 26.4 | nS | ||
tPLH | A or B | Y | 7.16 | 23.1 | nS | |||
tPHL | A or B | Y | CL = 15 pF | 3.3 V | 7.17 | 16.1 | nS | |
tPLH | A or B | Y | 4.15 | 14.6 | nS | |||
tPHL | A or B | Y | CL = 50 pF | 7.84 | 19.0 | nS | ||
tPLH | A or B | Y | 5.24 | 16.7 | nS | |||
tPHL | A or B | Y | CL = 15 pF | 5 V | 5.62 | 10.6 | nS | |
tPLH | A or B | Y | 3.06 | 9.7 | nS | |||
tPHL | A or B | Y | CL = 50 pF | 6.11 | 13.0 | nS | ||
tPLH | A or B | Y | 3.76 | 11.4 | nS |