JAJSS22 November 2023 SN74AC541
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AC541 は、8 つの独立したロジック バッファを内蔵しています。提供されている出力イネーブル ピン (OE1 または OE2) のいずれかを使用して、出力を同時に高インピーダンス状態にできます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (3) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AC541 | DGS (VSSOP、20) | 5.1mm × 4.9mm | 5.1mm × 3mm |
RKS (VQFN、20) | 4.5mm × 2.5mm | 4.5mm × 2.5mm |