JAJSS67 November 2023 SN74AC8541
PRODUCTION DATA
SN74AC8541 は、3 ステート出力とシュミット トリガ入力を備えた 8 つのバッファを搭載しています。アクティブ Low の出力イネーブル ピン (OE1、OE2) により、8 つのチャネルがすべて制御されます。両方のピンが Low のときのみ出力がアクティブになるように構成されています。
出力がイネーブルのとき、出力はアクティブになって Low または High に駆動されます。
出力がディセーブルのとき、出力は高インピーダンス状態に設定されます。