JAJSTQ6 March 2024 SN74ACT8541
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
OE1 | 1 |
I |
出力イネーブル入力 1、アクティブ Low |
A1 | 2 |
I |
チャネル 1 の入力 |
A2 | 3 |
I |
チャネル 2 の入力 |
A3 | 4 |
I |
チャネル 3 の入力 |
A4 | 5 |
I |
チャネル 4 の入力 |
A5 | 6 |
I |
チャネル 5 の入力 |
A6 | 7 |
I |
チャネル 6 の入力 |
A7 | 8 |
I |
チャネル 7 の入力 |
A8 | 9 |
I |
チャネル 8 の入力 |
GND | 10 |
G |
グランド |
Y8 | 11 |
O |
チャネル 8 の出力 |
Y7 | 12 |
O |
チャネル 7 の出力 |
Y6 | 13 |
O |
チャネル 6 の出力 |
Y5 | 14 | O | チャネル 5 の出力 |
Y4 | 15 | O | チャネル 4 の出力 |
Y3 | 16 | O | チャネル 3 の出力 |
Y2 | 17 | O | チャネル 2 の出力 |
Y1 | 18 | O | チャネル 1 の出力 |
OE2 | 19 | I | 出力イネーブル入力 2、アクティブ Low |
VCC | 20 |
P |
正電源 |
サーマル パッド(3) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |