このデバイスはクワッド 2 入力正論理 AND ゲートであり、ブール関数 Y + A • B または Y = A + B を正論理で実行します。
パッケージ情報
部品番号 |
パッケージ 1 |
パッケージ・サイズ 2 |
SN74AHC08Q-Q1 |
D (SOIC、14) |
8.65mm × 6mm |
PW (TSSOP、14) |
5.00mm × 6.4mm |
BQA (WQFN、14) |
3mm × 2.5mm |
- 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- パッケージ・サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
図 2-1 論理図 (正論理)